(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

その他の型番を見る
75mm シートカッター EA589CS-35

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

75mm シートカッター
型番:EA589CS-35

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価 : 419 特別価格 419
通常出荷日 : お見積り

【商品仕様】
・用途…使い捨てシートカッター
・材質…刃:ステンレス
本体:金属探知プラスチック
・全長…75×44×3(t)mm
・刃幅…19mm
・刃厚…0.63mm
・刃長…25mm
・シート厚切断能力…3mm
・重量…9g
・特長…
・刃はカバーされているので直接指に当たりません。
・刃は固定されているため、取替えはできません。
・金属探知ができる材質を使用しているため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもご使用いただけます。
・JAN:4548745901269

(i)ご注意ください

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

75mm シートカッターの型番EA589CS-35のページです。
型番EA589CS-35に関する仕様情報を記載しております。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)