(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

155mm カッターナイフ(連発式/L型刃)

155mm カッターナイフ(連発式/L型刃)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
3,348
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・用途…厚物切断用
・材質…本体:アルミ、刃:SK120
グリップ:エラストマー樹脂
・様式…オートロック、連発式カッター
・全長…155mm
・刃幅…18mm
・刃厚…0.5mm
・重量…195g
・替刃を素早く交換できる連発式カッター
・使い切った刃を取除くと新しい刃が繰り上がってきます。カートリッジに差し込むだけで刃の入替が簡単に行えます。
・グリップ部分は滑りにくいエラストマー樹脂使用
・不足品…替刃×3枚
・替刃は本体に6枚収納可能です。
・JAN:4548745352320

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

3,348

型番 : EA589AT-1
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 3,348

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

155mm カッターナイフ(連発式/L型刃)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)