• 2018/5/24 20:30 ~ 5/25 3:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
12x300mm ブロックハンマー(超硬付)

12x300mm ブロックハンマー(超硬付)

通常単価:
3,295
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…ヘッド:炭素工具鋼
刃先:超硬合金付
柄:木柄
・打撃面…スムース
・頭重量…400g
・頭径…12×12mm
・全長…300mm
・頭部長…75mm
・刃先には高硬度の超硬合金付き
・用途…タイルや半導体の基盤を切断したり割ったり、半導体に取付けた部品の解体するときに使用します。
・最初から強い衝撃を加えると刃先の超硬合金が欠ける恐れがあります。
・JAN:4548745351255

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

3,295

型番 : EA575YM-12
通常出荷日 1日目
通常単価 3,295

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

12x300mm ブロックハンマー(超硬付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)