10x224mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド)

10x224mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド)

通常単価:
1,705
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)
・キャッチャーボール付でボルトの落下を防ぐので片手で作業できます。
・ボールポイント付
・サイズ(mm)…10
・軸長(mm)…224
・JAN:4518340678491

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

1,705

型番 : EA573AM-10
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 1,705

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

10x224mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)