(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

6本組 [+ -]ドライバー

6本組 [+ -]ドライバー
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
5,091
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・<セット内容>…6本組
(+)ドライバー:
先端×軸径・軸長:#1×4.5mm・80mm
#2×6.0mm・100mm
(‐)ドライバー:
刃幅×刃厚・軸長:3.0×0.5mm・80mm
4.0×0.8mm・100mm
5.5×1.0mm・125mm
6.5×1.2mm・150mm
・JAN:4518340680128

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA560WH

型番
EA560WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,091円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

6本組 [+ -]ドライバーの型番EA560WHのページです。
型番EA560WHに関する仕様情報を記載しております。

EA560WHで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)