(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(ステンレス製)

5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(ステンレス製)
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,720
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・先端滑り止め加工
・先端…1.0×5.5mm
・軸長…125mm
・材質…ステンレス
・JAN:4518340679542

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA560A-125

型番

EA560A-125

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,720円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

先端 1.0×5.5mm 材質 ステンレス 軸長 125mm

5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(ステンレス製)の型番EA560A-125のページです。
型番EA560A-125に関する仕様情報を記載しております。

EA560A-125で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(ステンレス製)

5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(ステンレス製)

    5.5x1.0x125mm/φ5.5 [-]ドライバー(細軸)

    5.5x1.0x125mm/φ5.5 [-]ドライバー(細軸)

      3.0x0.5mm/ 80mm [-]ドライバー(ステンレス製)

      3.0x0.5mm/ 80mm [-]ドライバー(ステンレス製)

        4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(ステンレス製)

        4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(ステンレス製)

          6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(ステンレス製)

          6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(ステンレス製)

            #2 x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)

            #2 x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)

              3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(ステンレス製)

              3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(ステンレス製)

                8.0x1.2mm/175mm [-]ドライバー(ステンレス製)

                8.0x1.2mm/175mm [-]ドライバー(ステンレス製)

                  #1 x 80mm [+]ドライバー(ステンレス製)

                  #1 x 80mm [+]ドライバー(ステンレス製)

                    5.5x1.0x300mm/φ5.5 [-]ドライバー(細軸)

                    5.5x1.0x300mm/φ5.5 [-]ドライバー(細軸)

                      #3 x150mm [+]ドライバー(ステンレス製)

                      #3 x150mm [+]ドライバー(ステンレス製)

                        #0 x 60mm [+]ドライバー(ステンレス製)

                        #0 x 60mm [+]ドライバー(ステンレス製)

                          3.5x0.6x125mm/φ3.5 [-]ドライバー(細軸)

                          3.5x0.6x125mm/φ3.5 [-]ドライバー(細軸)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            1,720円 1,360円 1,170円 1,300円 2,100円 2,000円 1,240円 2,770円 1,450円 2,050円 3,010円 1,250円 850円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            先端 1.0×5.5mm - 0.5×3.0mm 0.8×4.0mm 1.2×6.5mm - 0.6×3.5mm 1.2×8.0mm - - - - -
                            材質 ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス -
                            軸長 125mm 125mm 80mm 100mm 150mm 100mm 100mm 175mm 80mm 300mm 150mm 60mm 125mm

                            5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)