(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

200mm はさみ・剪定

200mm はさみ・剪定
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
4,892
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・全長…200mm
・刃長…54mm
・重量…220g
・高炭素刃物鋼
・ハードクロム仕上げ
・グリップを握るだけでストッパーが解除される安全ワンタッチストッパーを採用。
・JAN:4548745653144

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA540BC-15A

型番
EA540BC-15A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,892円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

200mm はさみ・剪定の型番EA540BC-15Aのページです。
型番EA540BC-15Aに関する仕様情報を記載しております。

EA540BC-15Aで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)