110mm ラジオペンチ(ストレート/バネ付/ステンレス製)

110mm ラジオペンチ(ストレート/バネ付/ステンレス製)

通常単価:
1,794
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・ストレート型
・全長…110mm
・本体重量…50g
・総重量…64g
・材質…ステンレス(USA規格:AISI410)
・刃硬度…HRC約52°
・切断能力…軟鉄線:直径0.8mm、軟銅線:直径1.0mm
・先端内部ギザ付
・通信機器、電子機器、パソコン等の精密機器の組立て、補修、修理に
・金属糸、ピアノ線、ワイヤーなどは切断できません。
・電流の流れている電線には使用できません。
・サビに強いオールステンレス製です。
・バネ付のため、疲れることなく連続作業を行えます。
・JAN:4548745758122

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

1,794

型番 : EA537GM-11
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 1,794

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

110mm ラジオペンチ(ストレート/バネ付/ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)