570mm/ 100㎏ [鋳鉄製]角型金床

570mm/ 100㎏ [鋳鉄製]角型金床

通常単価:
59,579
通常出荷日:
2日目

【商品仕様】
・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
・材質…鋳鉄(FC250)
・形状は非常に理想的な設計で使用上大変便利です。
・呼重量…100kg
・全長…570mm
・高さ…290mm
・JAN:4518340672215

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

59,579

型番 : EA525ZZ-18
通常出荷日 2日目
通常単価 59,579

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

570mm/ 100㎏ [鋳鉄製]角型金床のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)