(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

78mm ユニバーサルバイス(ドリルクランプ付)

78mm ユニバーサルバイス(ドリルクランプ付)
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
2,436
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・口幅…78mm
・最大開口…50mm
・最大クランプ厚さ…52mm
・ドリル固定能力径…43mm
・材質…アルミ合金
・重量…1.1kg
・付属品…ドリルクランプヘッド
・傾斜±45°、360°回転可能
・ラバー製口金カバー付
・ヘッドを交換するとドリルを固定できます。
・ドリルクランプ付で、ヘッドを交換することでドリルも固定できます。
・JAN:4548745913453

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA525MY-1

型番

EA525MY-1

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,436円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

重量 1.1kg ドリル固定能力径 43mm 付属品 ドリルクランプヘッド
口幅 78mm 最大開口 50mm 材質 アルミ合金
最大クランプ厚さ 52mm

78mm ユニバーサルバイス(ドリルクランプ付)の型番EA525MY-1のページです。
型番EA525MY-1に関する仕様情報を記載しております。

EA525MY-1で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

78mm ユニバーサルバイス(ドリルクランプ付)

78mm ユニバーサルバイス(ドリルクランプ付)

    75mm ベンチバイス(クランプ式)

    75mm ベンチバイス(クランプ式)

      25mm 精密バイスアダプター

      25mm 精密バイスアダプター

        150mm 強力クランプ(プラスチック製)

        150mm 強力クランプ(プラスチック製)

          50mm ミニバイス(回転台付)

          50mm ミニバイス(回転台付)

            L型クランプ LDタイプ

            L型クランプ LDタイプ

              125mm バイス口金(ラバー)

              125mm バイス口金(ラバー)

                100mm バイス口金(ラバー)

                100mm バイス口金(ラバー)

                  150mm バイス口金(ラバー)

                  150mm バイス口金(ラバー)

                    L型クランプ LHタイプ

                    L型クランプ LHタイプ

                      60mm ベンチバイス(回転台付/クランプ式)

                      60mm ベンチバイス(回転台付/クランプ式)

                        100mm ベンチバイス

                        100mm ベンチバイス

                          150mm ベンチバイス

                          150mm ベンチバイス

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アーム産業 エスコ エスコ エスコ アーム産業 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            2,436円 4,241円 3,051円 871円 1,884円 1,857円~ 6,920円 6,417円 7,552円 3,003円~ 2,405円 6,297円 14,601円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            重量 1.1kg 1.8kg - 140g 約1kg - - - - - 2.5kg 10kg 26kg
                            ドリル固定能力径 43mm - - - - - - - - - - - -
                            付属品 ドリルクランプヘッド - - - プラスチックプロテクター(2個) - - - - - - - -
                            口幅 78mm 75mm 25mm - 50mm - - - - - 60mm 100mm 150mm
                            最大開口 50mm 60mm 86mm 50mm 35mm - - - - - 50mm 100mm 150mm

                            78mm ユニバーサルバイス(ドリルクランプ付)のレビュー

                            評価 5.0 平均5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
                            • 作業対象物の保持2020/10/09
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              はんだ付け等、軽負荷の作業用に購入しました。
                              その用途であれば十分な保持力があり、また作業対象の角度を自由度高く保持できるので便利です。
                              口金(?)はゴム製で、少々いびつな形のものもよくホールドしてくれます。
                              ドリルでの穴あけ等、高負荷には向かないと思います。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              固定角度の自由度が高く、作業効率が高くなった。
                              球体の部分が滑ってしまいそうに思えたがしっかり固定出来た。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)