フランジセパレーター

フランジセパレーター

通常単価:
67,965
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・本体+M20ボルトナットセット
・本体サイズ…300(W)×55(L)×255/325(H)mm
・本体重量…4.3kg
・先端幅…23mm×2
・耐使用荷重…68.6kN
・配管のパッキン交換などのフランジ開閉作業に。
・フランジ幅によって調整が可能です。
・総重量・・・7.4kg
・付属ボルトナット使用時の使用可能フランジ・・・
JIS63K20A(3/4B)/JIS5K1500A(60B)
JPI60065A(2-1/2B)/JPI150600A(24B)
・JAN:4548745896886

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

67,965

型番 : EA511C
通常出荷日 1日目
通常単価 67,965

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)