ベアリング挿入工具セット

ベアリング挿入工具セット

通常単価:
15,865
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・<セット内容>…
・リング(9個)
・打ち込み用スリーブ(1本):120mm
・リングサイズ…39.8mm(1.565")、44.5mm(1.750")、49.9mm(1.965")、59.1mm(2.325")、62.7mm(2.470")、64.9mm(2.555")、71.9mm(2.830")、76.1mm(2.995")、80.9mm(3.185")
・材質…アルミニウム
・ベアリングレース、シールの挿入も簡単に行えます。
・ケースサイズ…330(W)×210(D)×90(H)mm
・総重量…1.8kg
・JAN:4548745343489

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

15,865

型番 : EA510ZC-1
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 15,865

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ベアリング挿入工具セットのレビュー