フロントホイールハブプーラー

フロントホイールハブプーラー

通常単価:
53,852
通常出荷日:
2日目

【商品仕様】
・適用:大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで次の条件を満たすもの
・6、8、10穴(6、8穴:JIS方式10穴:ISO方式)ホイール
・P.C.D:222.25/335mm
・ハブボルトのサイズ:M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5
・六角対辺:センターボルト:27mm、アーム:32mm
・セット内容:本体、センターボルト、アーム3種類(M20、22、24)×2本、メタルケース
・全長:センターボルト:260mm、アーム:180mm(共通)
・本体サイズ:380(W)×50(D)×50(H)mm
・ケースサイズ:380(W)×240(D)×75(H)mm
・総重量:12kg
・大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業に
・L・Rの刻印により左右の識別が簡単です。
・ハブボルトに取りつけて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。
・JAN:4548745935561

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

53,852

型番 : EA510EE
通常出荷日 2日目
通常単価 53,852

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

フロントホイールハブプーラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)