150mm 油圧式ベアリングプーラー

150mm 油圧式ベアリングプーラー

通常単価:
124,111
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・油圧パワー…10t
・用途…軸受けの取り外しに
・材質…ドイツ鋼
・能力(直径)…25/150mm
・重量…18.5kg
・アーム深さ…500mm
・JAN:4518340562899

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

124,111

型番 : EA510B-150
通常出荷日 1日目
通常単価 124,111

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

150mm 油圧式ベアリングプーラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)