20L ポリタンク

20L ポリタンク

通常単価:
4,274
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…ポリエチレン
・サイズ…350(W)×170(D)×410(H)mm
・容量…20L
・重量…1.32kg
・仕様…ノズル無し
・目盛付(目盛間隔5L)
・JAN:4548745620757

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

4,274

型番 : EA508AT-120
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 4,274

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

20L ポリタンクのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 工場内の設備として2019/05/28
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    工場内の設備に排水受けとして利用しています。ミスミのサイトからポリタンクの商品を探して購入しました。設置したら現場に引き渡してしまうため、使用感は把握していませんが不具合は無く使用できていると思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 廃液を入れるための容器に利用しました2019/05/28
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ミスミのサイトから、容量が大きくて値段を重視し一番安いポリタンクを選定しました。サイズ的にもちょうど良く、使っていて破損することはないので耐久性は問題ありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)