0.08x 50mm/2.0m シム(真鍮製)

0.08x 50mm/2.0m シム(真鍮製)
通常単価:
7,744
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…真鍮
・長さ…2m
・幅×厚み…50×0.08mm
・保管に便利な紙製ケース入
・JAN:4548745325232

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA440FA-0.08

型番
EA440FA-0.08
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

7,744円

1個

1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

0.08x 50mm/2.0m シム(真鍮製)の型番EA440FA-0.08のページです。
型番EA440FA-0.08に関する仕様情報を記載しております。

EA440FA-0.08で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)