• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)

600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)
通常単価:
2,897
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS430)
・厚み…0.1mm
・サイズ…600×920mm
・粘着…付き
・重量…約510g
・一般的なはさみで切ることができます。
・極薄ステンレスで細工がしやすいです。
・高輝仕上げで美しいツヤがあります。
・家の補修などDIYの材料に。
・台所・水周りの汚れ防止やリフォームに。
・JAN:4548745613148

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA440ER-58

型番
EA440ER-58
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,897円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)の型番EA440ER-58のページです。
型番EA440ER-58に関する仕様情報を記載しております。

EA440ER-58で型番確定

600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)