• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

0.15x150mm/1.25m シム(ハイカーボンスチール製)

0.15x150mm/1.25m シム(ハイカーボンスチール製)
通常単価:
5,428
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・サイズ…150mm×1.25m
・厚み…0.15mm
・許容差…±0.191mm
・材質…カーボンスチール
・JAN:4548745922974

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA440EH-0.15

型番
EA440EH-0.15
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,428円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

0.15x150mm/1.25m シム(ハイカーボンスチール製)の型番EA440EH-0.15のページです。
型番EA440EH-0.15に関する仕様情報を記載しております。

EA440EH-0.15で型番確定

0.15x150mm/1.25m シム(ハイカーボンスチール製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)