[LL] 手袋(合成皮革/OD色)

[LL] 手袋(合成皮革/OD色)

通常単価:
838
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…手の平:合成皮革、
手の甲:ナイロンメッシュ
・サイズ…LL
・全長…220mm(Lサイズで)
・用途…土木建築、運送業等
・手の平、親指付根部に補強有
・袖口…布ゴム製・マジックテープ止
・通気性が良く、濡れても滑り難い。
・JAN:4548745017199

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

838

型番 : EA353BJ-93
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 838

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)