• 本日の当日出荷のご注文は、降雪による配送会社の集荷時間の大幅な繰上げにともない、お受けいたしかねる状況です。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
  • 1月22日から西日本から東北地方の広い範囲で大雪が見込まれているため、明日以降の商品配達に大幅な遅延が生じる可能性があります。そのため、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼につきましては、お約束できない場合があります。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
3/8"-32UNEFx750mm フレキホース(グリースガン用)

3/8"-32UNEFx750mm フレキホース(グリースガン用)

通常単価:
3,610
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース
・適用グリースガン…EA166DN-10、-20用
・全長…750mm
・JAN:4548745316025

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1日目
3,610

型番 : EA166DN-750
通常出荷日 1日目
通常単価 3,610

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

3/8"-32UNEFx750mm フレキホース(グリースガン用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)