(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DR エアーインパクトレンチ

1/2"DR エアーインパクトレンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
19,065
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・差込角…1/2"
・全長…143mm
・無負荷回転数…13,500rpm
・エアー消費量…456L/min
・使用圧力…0.62MPa
・使用コンプレッサー…5HP以上
・使用トルク範囲…120/378N・m
・能力(ボルト径)…12mm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・重量…1.5kg
・正逆転付
・JAN:4518340776142

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

19,065

型番 : EA155DE-2
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 19,065

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2"DR エアーインパクトレンチ

1/2"DR エアーインパクトレンチ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ

      3/4"DR エアーインパクトレンチ

      3/4"DR エアーインパクトレンチ

        1/2"DR エアーインパクトレンチ

        1/2"DR エアーインパクトレンチ

          1/2"DR エアーインパクトレンチ

          1/2"DR エアーインパクトレンチ

            1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様) EA155DC-2

            1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様) EA155DC-2

              1/2"DR エアーインパクトレンチ

              1/2"DR エアーインパクトレンチ

                1/2"DR エアーインパクトレンチ

                1/2"DR エアーインパクトレンチ

                  3/4"DR エアーインパクトレンチ

                  3/4"DR エアーインパクトレンチ

                    3/8"DR エアーインパクトレンチ

                    3/8"DR エアーインパクトレンチ

                      1" DR エアーインパクトレンチ

                      1" DR エアーインパクトレンチ

                        エアーインパクトレンチ AI6300

                        エアーインパクトレンチ AI6300

                          1/2"DR エアーインパクトレンチ

                          1/2"DR エアーインパクトレンチ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ TONE エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            19,065円 20,367円 35,152円 22,925円 17,577円 18,786円 42,637円 19,716円 46,171円 9,254円 88,350円 62,789円 24,489円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 お見積り   1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  

                            1/2"DR エアーインパクトレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)