(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DR エアーインパクトレンチ

3/8"DR エアーインパクトレンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
9,254
通常出荷日:
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【商品仕様】
・差込角…3/8"
・全長…140mm
・重量…750g
・無負荷回転数…9,000rpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・エアー消費量…114L/min
・最大トルク…98N・m
・使用圧力…0.62MPa
・能力(ボルト径)…12mm
・使用コンプレッサー…1.5/2.2kw
・正逆転付
・JAN:4518340006768

基本スペック

  • エアー消費量
    114L/min
  • 使用コンプレッサー
    1.5~2.2kw
  • 使用圧力
    0.62MPa
  • 全長
    140mm
  • 吸入口
    Rc(PT)1/4”
  • 差込角
    3/8”
  • 最大トルク
    98N・m
  • 無負荷回転数
    9,000rpm
  • 能力(ボルト径)
    12mm
  • 重量
    750g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

一部当日出荷可能

9,254

型番 : EA155DA
通常出荷日 1日目

一部当日出荷可能

通常単価(税別) 9,254

スペック

  • エアー消費量
    114L/min
  • 使用コンプレッサー
    1.5~2.2kw
  • 使用圧力
    0.62MPa
  • 全長
    140mm
  • 吸入口
    Rc(PT)1/4”
  • 差込角
    3/8”
  • 最大トルク
    98N・m
  • 無負荷回転数
    9,000rpm
  • 能力(ボルト径)
    12mm
  • 重量
    750g

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/8"DR エアーインパクトレンチ

3/8"DR エアーインパクトレンチ

    3/8"DR エアーインパクトレンチ

    3/8"DR エアーインパクトレンチ

      3/8"DR エアーインパクトレンチ

      3/8"DR エアーインパクトレンチ

        3/8"DR エアーインパクトレンチ

        3/8"DR エアーインパクトレンチ

          3/4"DR エアーインパクトレンチ

          3/4"DR エアーインパクトレンチ

            3/4"DR エアーインパクトレンチ

            3/4"DR エアーインパクトレンチ

              3/4"DR エアーインパクトレンチ

              3/4"DR エアーインパクトレンチ

                3/4"DR エアーインパクトレンチ

                3/4"DR エアーインパクトレンチ

                  3/4"DR エアーインパクトレンチ

                  3/4"DR エアーインパクトレンチ

                    3/4"DR エアーインパクトレンチ

                    3/4"DR エアーインパクトレンチ

                      1/2"DR エアーインパクトレンチ

                      1/2"DR エアーインパクトレンチ

                        1/2"DR エアーインパクトレンチ

                        1/2"DR エアーインパクトレンチ

                          1/2"DR エアーインパクトレンチ

                          1/2"DR エアーインパクトレンチ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            9,254円 46,455円 24,738円 22,041円 54,819円 33,791円 35,152円 85,444円 28,419円 46,171円 17,298円 20,367円 22,925円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            エアー消費量 114L/min 71L/min 250L/min 113L/min 470L/min 340L/min 793L/min 450L/min 340L/min 255L/min 230L/min 266L/min 113L/min
                            使用コンプレッサー 1.5~2.2kw 5HP 1.5kw 1.5~2.2kw 3.75kw 5HP以上 5HP以上 3.75kw 2.25kw 3.7kW 1.5kw 1.5kw 3HP
                            使用圧力 0.62MPa 0.62MPa 0.6MPa 0.64MPa - 0.64MPa 0.62MPa - 0.64MPa 0.62Mpa 0.64MPa 0.64MPa 0.62MPa
                            全長 140mm 152mm - 154mm 241mm 252mm 225mm 224mm 241mm 215mm 190mm 230mm 171mm
                            吸入口 Rc(PT)1/4” 1/4”NPT(メス) Rc1/4” Rc(PT)1/4” Rc(PT)1/4” Rc(PT)1/4” NPT3/8” Rc(PT)1/4” Rc(PT)1/4” 3/8"NPT Rc(PT)1/4” Rc(PT)1/4” Rc1/4”

                            3/8"DR エアーインパクトレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)