Rc 1/2" エアーフィルター

Rc 1/2"   エアーフィルター
通常単価:
3,732
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・全高…176mm
・使用圧力…0.05/1.0MPa
・耐圧力…1.5MPa
・周囲温度…5/60℃
・ろ過度…40μm
・重量…700g
・面間…75mm
・取付ねじ…Rc(PT)1/2"
・JAN:4518340453487

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA153CB-24

型番
EA153CB-24
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,732円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

Rc 1/2" エアーフィルターの型番EA153CB-24のページです。
型番EA153CB-24に関する仕様情報を記載しております。

EA153CB-24で型番確定