Rc 3/8" エアーフィルター

Rc 3/8"   エアーフィルター
通常単価:
3,851
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・全高…176mm
・使用圧力…0.05/1.0MPa
・耐圧力…1.5MPa
・周囲温度…5/60℃
・ろ過度…40μm
・重量…700g
・面間…75mm
・取付ねじ…Rc(PT)3/8"
・JAN:4518340453470

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA153CB-23

型番
EA153CB-23
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,851円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

Rc 3/8" エアーフィルターの型番EA153CB-23のページです。
型番EA153CB-23に関する仕様情報を記載しております。

EA153CB-23で型番確定