Rc 1/2" エアーフィルター

Rc 1/2"   エアーフィルター
通常単価:
3,498
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・全高…170mm
・使用圧力…0.05/1.0MPa
・耐圧力…1.5MPa
・周囲温度…5/60℃
・ろ過度…5μm
・重量…500g
・面間…70mm
・取付ねじ…Rc(PT)1/2"
・JAN:4518340453456

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA153CB-14

型番
EA153CB-14
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,498円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Rc 1/2" エアーフィルターの型番EA153CB-14のページです。
型番EA153CB-14に関する仕様情報を記載しております。

EA153CB-14で型番確定