Rc 3/8" エアーレギュレーター

Rc 3/8" エアーレギュレーター
通常単価:
7,409
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・使用圧力…1.0MPa以下
・設定圧力…0.05/0.85MPa
・周囲温度…5/60℃
・重量…0.6kg
・面間…75mm
・取付ねじ…Rc(PT)3/8"
・サイズ…直径75×162(H)mm
・JAN:4518340453296

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA153C-23

型番
EA153C-23
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,409円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

Rc 3/8" エアーレギュレーターの型番EA153C-23のページです。
型番EA153C-23に関する仕様情報を記載しております。

EA153C-23で型番確定

Rc 3/8" エアーレギュレーターのレビュー