Rc 1/4" F.R.L.ユニット

Rc 1/4" F.R.L.ユニット
通常単価:
12,730
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・サイズ…230×165(H)mm
・重量…約1408g
・調整圧力範囲…0.05/0.85MPa
・最高使用圧力…0.95MPa
・貯油量…90ml
・フィルター…5μm
・面間…230mm
・大流量タイプ
・使用油…タービン油1種ISO・VG#32相当
・取付ねじ…Rc(PT)1/4"
・エアー流量…2700L/min
・使用温度範囲…5/60℃
・排出方法…手動ドレン方式
・本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
・JAN:4548745629651

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA153AH-32

型番
EA153AH-32
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,730円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Rc 1/4" F.R.L.ユニットの型番EA153AH-32のページです。
型番EA153AH-32に関する仕様情報を記載しております。

EA153AH-32で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)