Rc 1/2" F.R.L.ユニット

Rc 1/2" F.R.L.ユニット

通常単価:
9,280
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・サイズ…150×220(H)mm
・重量…約1kg
・調整圧力範囲…0.05/0.85MPa
・最高使用圧力…0.95MPa
・最高流量…3000L/min
・フィルター…5μm
・貯油量…90ml
・大流量タイプ
・使用油…タービン油1種ISO・VG#32相当
・面間…150mm
・セミオートドレンタイプ
・取付ねじ…Rc(PT)1/2"
・エアー流量…3000L/min
・使用温度範囲…5/60℃
・本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
・JAN:4548745641462

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

9,280

型番 : EA153AG-34
通常出荷日 1日目
通常単価 9,280

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)