Rc 3/4" F.R.L.ユニット

Rc 3/4" F.R.L.ユニット
通常単価:
12,540
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・サイズ…140×205(H)mm
・調整圧力範囲…0.05/0.85MPa
・最高使用圧力…0.95MPa
・貯油量…160ml
・フィルター…5μm
・面間…140mm
・重量…870g
・使用油…タービン油1種ISO・VG#32相当
・取付ねじ…Rc(PT)3/4"
・使用温度範囲…5/60℃
・排出方法…手動ドレン方式
・本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
・JAN:4548745629361

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA153AG-16

型番
EA153AG-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,540円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Rc 3/4" F.R.L.ユニットの型番EA153AG-16のページです。
型番EA153AG-16に関する仕様情報を記載しております。

EA153AG-16で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)