Rc 3/8" F.R.L.ユニット

Rc 3/8" F.R.L.ユニット
通常単価:
8,378
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・サイズ…140×205(H)mm
・調整圧力範囲…0.05/0.85MPa
・最高使用圧力…0.95MPa
・貯油量…160ml
・フィルター…5μm
・面間…140mm
・重量…870g
・使用油…タービン油1種ISO・VG#32相当
・取付ねじ…Rc(PT)3/8"
・使用温度範囲…5/60℃
・排出方法…手動ドレン方式
・本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
・JAN:4548745629132

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA153AG-13

型番
EA153AG-13
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,378円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

Rc 3/8" F.R.L.ユニットの型番EA153AG-13のページです。
型番EA153AG-13に関する仕様情報を記載しております。

EA153AG-13で型番確定