Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター

Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター

通常単価:
5,927
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・調整圧力範囲…0.05/0.85MPa
・最高使用圧力…0.95MPa
・フィルター…5μm
・取付ねじ…Rc(PT)1/2"
・エアー流量…3000L/min
・使用温度範囲…5/60℃
・全高…230mm
・面間…70mm
・重量…540g
・大流量タイプ
・排出方法…手動ドレン方式
・本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
・JAN:4548745587302

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

5,927

型番 : EA153AF-34
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 5,927

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)