Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター

Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
通常単価:
5,367
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・使用圧力…0.05/0.85MPa
・最高使用圧力…0.95MPa
・取付ねじ…Rc(PT)1/4"
・エアー流量…1000L/min
・使用温度範囲…5/60℃
・フィルター…5μm
・全高…250mm
・面間…65mm
・重量…410g
・排出方法…手動ドレン方式
・本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
・JAN:4548745626759

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA153AF-12

型番
EA153AF-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,367円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルターの型番EA153AF-12のページです。
型番EA153AF-12に関する仕様情報を記載しております。

EA153AF-12で型番確定

Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルターのレビュー