Rc 1/4" エアールブリケーター

Rc 1/4" エアールブリケーター
通常単価:
3,753
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・全高…175mm
・面間…70mm
・使用圧力…0.05/0.85MPa
・最高使用圧力…0.95MPa
・貯油量…90ml
・使用油…タービン油1種ISO・VG#32相当
・重量…440g
・大流量タイプ
・取付ねじ…Rc(PT)1/4"
・エアー流量…2700L/min
・使用温度範囲…5/60℃
・ブラケット付
・本器はエアーツールに注油する工具です。
・JAN:4548745628869

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA153AE-32

型番
EA153AE-32
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,753円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Rc 1/4" エアールブリケーターの型番EA153AE-32のページです。
型番EA153AE-32に関する仕様情報を記載しております。

EA153AE-32で型番確定

Rc 1/4" エアールブリケーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)