(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

G 1/2" 雄ねじプラグ(真鍮製)

G 1/2" 雄ねじプラグ(真鍮製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
754
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM
・六角対辺…27mm
・取付ねじ…G1/2"
・JAN:4518340660205

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

754

型番 : EA124LG-24
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 754

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

G 1/2" 雄ねじプラグ(真鍮製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)