3.5穴x300mm エアーブローガン(プラグ付・マグネシウム)

3.5穴x300mm エアーブローガン(プラグ付・マグネシウム)
通常単価:
5,462
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・使用最高圧力…1MPa
・常用圧力…0.7MPa
・エアー量…320L/min(0.5MPa時)
・材質…マグネシウム(パウダーチタンコート仕上げ)
・ノズル穴径…3.5mm
・ノズル長…300mm
・ノズル外径…9mm
・重量…146g
・プラグ(アルミマグネシウム製)付
・エアーの強弱はレバー操作で簡単に調節できます。
・プラスチックの軽さとマグネシウムの硬さを兼ね備えた製品です。
・ノズル取付ねじ…G1/8"
・JAN:4548745595383

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA123WA-2

型番
EA123WA-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,462円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

3.5穴x300mm エアーブローガン(プラグ付・マグネシウム)の型番EA123WA-2のページです。
型番EA123WA-2に関する仕様情報を記載しております。

EA123WA-2で型番確定

3.5穴x300mm エアーブローガン(プラグ付・マグネシウム)のレビュー