2.0mm穴 エアーブローガン(1.5m PVCホース付)

2.0mm穴 エアーブローガン(1.5m PVCホース付)
通常単価:
3,324
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・使用圧力…1.0MPa
・ノズル穴径…2.0mm
・ノズル長…22mm
・エアー量…145L/min
・エアー流量調整…有
・サイズ…ホースサイズ:6.5(内径)x10(外径)mm
・ホース長…1.5m
・取付ねじ…R1/4"
・プラグ付
・材質…アルミダイカスト(ニッケルメッキ)・ホース:PVC
・任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
・JAN:4548745987874

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA123BH-1

型番
EA123BH-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,324円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

2.0mm穴 エアーブローガン(1.5m PVCホース付)の型番EA123BH-1のページです。
型番EA123BH-1に関する仕様情報を記載しております。

EA123BH-1で型番確定

2.0mm穴 エアーブローガン(1.5m PVCホース付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)