96069 充電式LEDライト(マグネット付)

96069 充電式LEDライト(マグネット付)
  • 数量スライド割引
通常単価:
8,230
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

・先端にもLEDがついているので奥まった場所を照らすこともできます。
・充電式なので持ち運びに最適。
・USBでも充電できます。
・マグネットホルダー付。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

96069

型番
96069
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
仕様 バッテリー仕様 用途 セット内容・付属品

8,230円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1300.5W白色LED7個、明るさ(ルーメン):200連続使用時間:5時間、充電時間:3.5時間、バッテリー:3.7V2200mAh(内蔵式)スリムなボディでエンジンルーム等の狭く奥まった箇所での作業に。本体、マグネットホルダー、ACアダプター、USBケーブル

Loading...

  1. 1

基本情報

全長(mm) 360 商品タイプ その他 幅(mm) 35(LED部:24)
JANコード 4712818644340

96069 充電式LEDライト(マグネット付)の型番96069のページです。
型番96069に関する仕様情報を記載しております。

96069で型番確定

96069 充電式LEDライト(マグネット付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)