ボール用箋挟 A3 タテ型

ボール用箋挟 A3 タテ型

通常単価:
350
通常出荷日:
1日目

【特長】
丈夫で軽くて使いやすい紙製ボード。

【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:縦445×横322mm
・厚:16mm
・ボード厚:3mm
・綴じ枚数:40枚
・材質:芯材=再生紙,PUコート貼り
・角金具付
・入数:1枚
・JANなど:4953349031579

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

350

型番 : CR-YSA3EN-GR
通常出荷日 1日目
通常単価 350

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)