(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 青

ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 青

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
77
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能

【商品仕様】・入数:1本・インク色:青・JANなど:4902778767870

詳細情報を確認する

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

77

型番 : PWBR1004M.33
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 77

スペック

  • 商品タイプ
    ホワイトボード用
  • インク色
    ブルー
  • トラスココード
    857-6709

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・入数:1本
・インク色:青
・JANなど:4902778767870

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 青

ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 青

    ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 黒

    ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 黒

      ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 緑

      ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 緑

        ぺんてるペン 平芯 太字 黒

        ぺんてるペン 平芯 太字 黒

          ぺんてるペン 丸芯 中字 黒

          ぺんてるペン 丸芯 中字 黒

            ホワイトボードマーカータフ 丸芯 中字 青

            ホワイトボードマーカータフ 丸芯 中字 青

              ペイントマーカー 紫

              ペイントマーカー 紫

                油性マーカー ペンタッチ細字 エコフィール 青

                油性マーカー ペンタッチ細字 エコフィール 青

                  油性マーカー ペンタッチ細字 エコフィール 黒

                  油性マーカー ペンタッチ細字 エコフィール 黒

                    三菱鉛筆 アディダス なまえペン

                    三菱鉛筆 アディダス なまえペン

                      ペイントマーカー 茶

                      ペイントマーカー 茶

                        ルモカラーペン細書 ブルー

                        ルモカラーペン細書 ブルー

                          ボードマーカー ノックル 細字 青

                          ボードマーカー ノックル 細字 青

                            メーカー 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 ぺんてる ぺんてる ぺんてる ぺんてる サクラクレパス サクラクレパス 三菱鉛筆 ぺんてる ステッドラ-日本 ぺんてる
                            通常価格
                            (税別)
                            77円 77円 77円 88円 88円 88円 147円 91円 91円 174円 147円 201円 132円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ホワイトボード用 ホワイトボード用 ホワイトボード用 油性マーカー 油性マーカー ホワイトボード用 油性マーカー 油性マーカー 油性マーカー 油性サインペン 油性マーカー 油性マーカー ホワイトボード用
                            インク色 ブルー ブラック グリーン ブラック ブラック ブルー パープル ブルー ブラック ブラック ブラウン ブルー ブルー
                            トラスココード 857-6709 857-6708 857-6710 - - - - - - - - - -

                            ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 青のレビュー

                            評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
                            • ホワイトボード記入2019/06/05
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              プロジェクター投影用のホワイトボードで使用しております。プロジェクター用は表面がザラザラした材質ですが、それを感じさせないほど滑らかに書くことができました。また、インク残量が見えるため、カスカスになす前にインク交換できるのでとても便利です。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)