(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトボードマーカーカートリッジ太字 赤

ホワイトボードマーカーカートリッジ太字 赤

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
124
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】・入数:1本・インク色:赤・JANなど:4902778771693

詳細情報を確認する

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

124

型番 : PWBR1607M.15
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 124

スペック

  • 商品タイプ
    ホワイトボード用
  • インク色
    レッド
  • トラスココード
    857-6715

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・入数:1本
・インク色:赤
・JANなど:4902778771693

商品担当おすすめ

ホワイトボードマーカー 細字・中字・太字 画像

ホワイトボードマーカー 細字・中字・太字

三菱鉛筆

【特長】書ける書けないがひと目でわかる。最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インク。簡単に詰め替え可能なカートリッジ式。
ペイントマーカー(中字丸芯) 画像

ペイントマーカー(中字丸芯)

三菱鉛筆

【特長】不透明油性マーカーなので黒の上でも鮮やかに発色!金属・ガラス・プラスチックなどへの筆記に最適
ポスカ 中字・丸芯 8色セット 画像

ポスカ 中字・丸芯 8色セット

三菱鉛筆

【特長】不透明インクなので黒や濃い色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。耐光性に優れ乾けば水に流れない。水性インクなので嫌な匂いがしない。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトボードマーカーカートリッジ太字 赤

ホワイトボードマーカーカートリッジ太字 赤

    ホワイトボードマーカーカートリッジ太字 黒

    ホワイトボードマーカーカートリッジ太字 黒

      ホワイトボードマーカーカートリッジ太字 青

      ホワイトボードマーカーカートリッジ太字 青

        ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 青

        ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 青

          ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 黒

          ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 黒

            ホワイトボードマーカーカートリッジ太字 緑

            ホワイトボードマーカーカートリッジ太字 緑

              ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 赤

              ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 赤

                ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 緑

                ホワイトボードマーカーカートリッジ中字丸芯 緑

                  ポスカ 太字 山吹

                  ポスカ 太字 山吹

                    ポスカ 細字 銀

                    ポスカ 細字 銀

                      ポスカ 中字 山吹

                      ポスカ 中字 山吹

                        ポスカ 太字 橙

                        ポスカ 太字 橙

                          ポスカ 中字 銀

                          ポスカ 中字 銀

                            メーカー 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆
                            通常価格
                            (税別)
                            124円 124円 124円 77円 77円 124円 77円 77円 195円 155円 155円 195円 155円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ホワイトボード用 ホワイトボード用 ホワイトボード用 ホワイトボード用 ホワイトボード用 ホワイトボード用 ホワイトボード用 ホワイトボード用 水性マーカー 水性マーカー 水性マーカー 水性マーカー 水性マーカー
                            インク色 レッド ブラック ブルー ブルー ブラック グリーン レッド グリーン オレンジ シルバー オレンジ オレンジ シルバー
                            トラスココード 857-6715 857-6716 857-6717 857-6709 857-6708 857-6718 857-6707 857-6710 857-6172 857-6155 857-6165 857-6174 857-6164

                            ホワイトボードマーカーカートリッジ太字 赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)