プレミアムコピー用紙 プレミアムホワイト A3

プレミアムコピー用紙 プレミアムホワイト A3【500個入り】

通常単価:
3,781
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
用途に応じてセレクトできる3タイプ。
優れた表面加工技術「トゥルトーン技術」によりデータをくっきり鮮明に再現します。
カラー印刷が映える色鮮やかな美白紙。

【商品仕様】
・規格:A3判
・坪量:68g/m2
・四六判換算:58.5kg
・紙厚:0.090mm
・植林木使用
・ISO白色度:約98%
・入数:500枚×3冊
・JANなど:4901470087194

(i)ご注意

  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

3,781

500個入り

型番 : PPCKA3
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,781
内容量 500個入り

スペック

  • 商品タイプ
    コピー用紙

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コピー用紙 プレミアムホワイト A4 5冊 画像

コピー用紙 プレミアムホワイト A4 5冊

キョクトウ・アソシエイツ

ぶ厚い270gsmコピー用紙 A4 画像

ぶ厚い270gsmコピー用紙 A4

キョクトウ・アソシエイツ

ぶ厚い250gsmコピー用紙 A4 画像

ぶ厚い250gsmコピー用紙 A4

キョクトウ・アソシエイツ

プレミアムコピー用紙 プレミアムホワイト A3のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 事務 書類管理2019/06/01
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    作業用に購入、使いやすく重宝しております。今後も購入予定です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)