ページイン プレゼンホルダー B4 クリア

ページイン プレゼンホルダー B4 クリア

通常単価:
537
通常出荷日:
1日目

透明度の高いポケットで、ファイルしたまま鮮明に見ることが可能なファイル。
【特長】
・透明表紙が美しい透明表紙の薄型クリアホルダー。
【用途】
・自由なイメージを生かせる透明表紙なのでプレゼンテーションに最適。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

537

型番 : PAL-703-90
通常出荷日 1日目
通常単価 537

スペック

  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • 本体色
    クリアー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

自由なイメージを生かせる透明表紙なので、プレゼンテーションに最適!

大判の作品や図面などを折らずに収容 サンプルや小物なども同時に入るボックス型ケース

イラストのカラーも美しく鮮やか

イラストのカラーも美しく鮮やか

透明度の高いポケットを使用しているので 写真やイラストのカラーも美しく鮮やかなまま。上から書類を入れるポケットタイプ。

開発秘話

 

素材のポリプロピレンの透明性もさることながら、表紙のビジュアル写真のデザインに高級感を持たせました。


商品担当おすすめ

A4Sクリアーホルダー 高透明(10枚入・100枚入) 画像

A4Sクリアーホルダー 高透明(10枚入・100枚入)

キングジム

書類がきれいに映える高透明タイプのクリアーホルダーです。

キングホルダー(マチ付) A4タテ型 画像

キングホルダー(マチ付) A4タテ型

キングジム

マチ付きなので厚みのあるものも収納可能なクリアファイルです。10㎜程度の厚みのものが収納可能です。

シンプリーズクリアーホルダー(A4タテ型・乳白) 画像

シンプリーズクリアーホルダー(A4タテ型・乳白)

キングジム

シンプル仕様でお手頃価格なクリアーホルダーです。

ページイン プレゼンホルダー B4 クリアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 紙を入れる方向を教えてください。
回答: 上から入れるトップインタイプです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)