プチとじ 専用 クリツプ 赤

プチとじ 専用 クリツプ 赤【50個入り】

通常単価:
276
通常出荷日:
7日目

【特長】
クリップの色が5色あるので書類の分類に最適です。

【商品仕様】
・使用時外寸:縦11×横11.5×厚5.5mm
・綴じ枚数:約20枚
・材質:ナイロン
・入数:50個
・本体色:赤
・JANなど:4903419510282

(i)ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。クリップのみではご使用できません。プチとじと合わせてご使用ください。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

276

50個入り

型番 : M-15-3
通常出荷日 7日目
通常単価 276
内容量 50個入り

スペック

  • 商品タイプ
    ホッチキス針
  • とじ枚数(枚)
    11枚~20枚
  • 本体色
    レッド

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

クリップレス M626 画像

クリップレス M626

LIHIT LAB

プチとじ 青 画像

プチとじ 青

LIHIT LAB

プチとじ 白 画像

プチとじ 白

LIHIT LAB

プチとじ 専用 クリツプ 赤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)