プチとじ 赤

プチとじ 赤

通常単価:
530
通常出荷日:
7日目

【特長】
穴を開けてしっかり綴じる、手のひらサイズのパンチ&綴じ機。

【商品仕様】
・外寸:幅35×奥120×高97mm
・重量:111g
・穴数:1穴
・穴奥行:5.5mm
・穴径:4mm
・穿孔能力:約20枚
・材質:ABS樹脂,POM,PP,亜鉛合金
・専用クリップ白(M-15-0)15個,ハンドルロック付
・入数:1台
・本体色:赤
・JANなど:4903419510237

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

530

型番 : M-10-3
通常出荷日 7日目
通常単価 530

スペック

  • 商品タイプ
    ステープラー
  • とじ枚数(枚)
    11枚~20枚
  • 本体色
    レッド

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

クリップレス M626 画像

クリップレス M626

LIHIT LAB

プチとじ 青 画像

プチとじ 青

LIHIT LAB

プチとじ 白 画像

プチとじ 白

LIHIT LAB

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)