ブックエンド 特大

ブックエンド 特大

通常単価:
593
通常出荷日:
1日目

【特長】
裏面に滑り止め付き。
重い書籍もズレずにキープ。

【商品仕様】
・規格:特大
・外寸:幅205×奥150×高230mm
・材質:スチール
・すべり止め付
・入数:1組
・本体色:ベージュ
・JANなど:4953349050624

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

593

型番 : CR-BE30-BE
通常出荷日 1日目
通常単価 593

スペック

  • 商品タイプ
    ブックエンド

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ブックエンド 特大のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ブックスタンド2018/12/18
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    商品の特徴である高さがあるために上部付近が少し弱く感じたが、安価で高さがある商品なので満足です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)