ハーフポケット厚口 A4S 緑

ハーフポケット厚口 A4S 緑

通常単価:
306
通常出荷日:
1日目

【特長】
厚くて丈夫なハーフポケットタイプ。
ポケットの高さが低いので、出し入れがしやすくなっています。

【商品仕様】
・穴数:30穴
・外寸:縦305×横231mm
・ポケット厚:0.09mm
・材質:PP
・中紙付
・入数:10枚
・本体色:緑
・JANなど:4971660004881

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

306

型番 : 108HPミト
通常出荷日 1日目
通常単価 306

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 本体色
    グリーン

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)