(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネーム9 既製 白石

ネーム9 既製 白石

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
997
通常出荷日:
1日目

【特長】印面9.5mmのスタンダードサイズ。【商品仕様】・入数:1本・インク色...

詳細情報を確認する

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

997

型番 : XL-92179シライシ
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 997

スペック

  • 商品タイプ
    スタンパー
  • インク色
    レッド

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
印面9.5mmのスタンダードサイズ。

【商品仕様】
・入数:1本
・インク色:朱
・JAN:4974052562587

商品担当おすすめ

ビジネス用 B型 Xスタンパー 画像

ビジネス用 B型 Xスタンパー

シヤチハタ

【特長】連続捺印で作業効率UP。他社類似品との大きな違いは特殊ゴム。特殊耐油性ゴム(印面に近づくにつれ気孔が細くなる)を採用。ソフトタッチの握り心地、手にやさしいデザイン。手になじむソフトグリップのスタンパー。さまざまなビジネスシーンで活躍。グリップ部にソフトな感触の素材、エラストマーを採用。握りやすく快適に、正確に押せる。

Xスタンパー顔料系補充インキ 画像

Xスタンパー顔料系補充インキ

シヤチハタ

【特長】顔料系Xスタンパー全般に使用できる補充インキです。

ネーム用補充インキ 画像

ネーム用補充インキ

シヤチハタ

【特長】シャチハタ「ネーム9」と「ネーム6」専用の補充インキカートリッジ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネーム9 既製 白石

ネーム9 既製 白石

    ネーム9 既製 浜野

    ネーム9 既製 浜野

      ネーム9 既製 田辺

      ネーム9 既製 田辺

        ネーム9 既製 飯野

        ネーム9 既製 飯野

          ネーム9 既製 大津

          ネーム9 既製 大津

            ネーム9 既製 倉本

            ネーム9 既製 倉本

              ネーム9 既製 北沢

              ネーム9 既製 北沢

                ネーム9 既製 河崎

                ネーム9 既製 河崎

                  ネーム9 既製 川井

                  ネーム9 既製 川井

                    ネーム9 既製 川原

                    ネーム9 既製 川原

                      ネーム9 既製 大熊

                      ネーム9 既製 大熊

                        ネーム9 既製 新田

                        ネーム9 既製 新田

                          ネーム9 既製 米倉

                          ネーム9 既製 米倉

                            メーカー シヤチハタ シヤチハタ シヤチハタ シヤチハタ シヤチハタ シヤチハタ シヤチハタ シヤチハタ シヤチハタ シヤチハタ シヤチハタ シヤチハタ シヤチハタ
                            通常価格
                            (税別)
                            997円 997円 997円 997円 997円 997円 997円 1,061円 997円 1,061円 997円 997円 997円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ スタンパー スタンパー スタンパー スタンパー スタンパー スタンパー スタンパー スタンパー スタンパー スタンパー スタンパー スタンパー スタンパー
                            インク色 レッド レッド レッド レッド レッド レッド レッド レッド レッド レッド レッド レッド レッド

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)