クリアーファイルSE A4S 20P 青

クリアーファイルSE A4S 20P 青

通常単価:
161
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・ポケット数:20ポケット
・外寸:縦307×横232mm
・背幅:14mm
・ポケット厚:0.04mm
・材質:表紙/ポケット=再生PP
・中紙付
・入数:1冊
・本体色:青
・JANなど:4971660047703

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

161

型番 : 5136アオ
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 161

スペック

  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • 本体色
    ブルー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

クリアーファイルSE A4S 20P 青のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)