カラーボード A2 イエロー

カラーボード A2 イエロー

通常単価:
437
通常出荷日:
1日目

【特長】
柔らかくて切りやすい発泡ボード。

【商品仕様】
・A2判
・縦594×横420mm
・材質:EPS
・入数:1枚
・本体色:イエロー
・JANなど:4963783205122

(i)ご注意

  • 実寸法は外寸より多少大きめになっています。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

437

型番 : BP-5CB-A2-YL
通常出荷日 1日目
通常単価 437

スペック

  • 商品タイプ
    掲示板・パネルボード
  • 本体色
    イエロー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)