カラーエィナーエコノミー グレー

カラーエィナーエコノミー グレー

通常単価:
231
通常出荷日:
1日目

【特長】
綴じ厚10〜80mmまで対応。
長期保存できる板紙を使用しています。

【商品仕様】
・穴数:2穴
・外寸:縦307×横220mm
・背幅:10〜90mm
・綴じ厚:最大80mm
・最大収容:800枚
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=古紙70%使用
・差込表紙部一重式,ファスナー式綴じ具
・入数:1冊
・本体色:グレー
・JANなど:4953349084674

(i)ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

231

型番 : CR-AN1175-GR
通常出荷日 1日目
通常単価 231

スペック

  • 本体色
    グレー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カラーエィナーエコノミー グレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)